8111-448-014 - Producto obsoleto

Producto 8111-448-014 ahora es un artículo obsoleto.

8111-448-014
8111-448-014

Solo tuerca esférica, Sistemas heredados MAR Estilo, RD1105F, 1.150 in X 0.200 in, Precarga de tuerca doble, RH, Acero


  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Nut for Use on Thomson Rolled Screws

Dimensiones

UnidadValor
Diámetro de husillo, nominal1.15 in
recorrido por revolución del eje0.2 in

Especificaciones

EspecificacionesValor
Bloqueo de cargaNo 
BridaIncluida 
Dirección de roscaRH 
Estilo de retornoDedo selector 
MaterialAcero 
Model CodeRD1105F 
Number of Circuits
PrecargaPrecarga de tuerca doble 
Temperature Max300 °F

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Aceleración máxima5 m/s²

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?