8111-448-004 - Producto reemplazado
Producto 8111-448-004 ahora es un artículo reemplazado. Recomendamos reemplazar con un artículo SEL4270. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nosotros.
El reemplazo sugerido tiene una forma/ajuste/función similares, pero no es un reemplazo directo o intercambiable. Revise las especificaciones del artículo de reemplazo para asegurarse de que cumpla con los requisitos de la aplicación.
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Tuerca de bolas, 1.150 in X 0.200 in, Redondo, Con función de seguridad, Precarga ajustable, Uña de recogida, 2160 lbf
- Solo tuerca
- Calidad comprobada para un rendimiento confiable
- Precisión y repetibilidad confiables a un precio económico