SEL4270

SEL4270
Tuerca de bolas

Tuerca de bolas, 1.150 in X 0.200 in, Redondo, Sin función de seguridad, Precarga ajustable, Circuito simple, 2142 lbf

Plazo:  16 semanas Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$1360.75 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Solo tuerca
  • Calidad comprobada para un rendimiento confiable
  • Precisión y repetibilidad confiables a un precio económico

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
Unidad de medida Todos los valores de longitudes en: inches

Especificaciones

Especificación Valor
Diámetro 1,150 in
Avance 0,200 in
Nut Material Acero de aleación
Estilo de tuerca SEL
Tuerca doble
Número de pieza del husillo SRT8753
Cantidad de surcos 1
Peso total 1,34 lbs
Función de seguridad BSN.SafetyFeatureType.

Rendimiento

Rendimiento Valor
Carga dinámica 9.528 N (2.142 lbf)
Carga estática 53.045 N (11.925 lbf)
Par 0,0350 in-lb

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?