8110-448-082 - Producto reemplazado

Producto 8110-448-082 ahora es un artículo reemplazado. Recomendamos reemplazar con un artículo SBN1050.

8110-448-082
8110-448-082

Solo tuerca esférica, Sistemas heredados MAR Estilo, R-1002, 1.000 in X 0.500 in, No precargada, RH, Acero


  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Nut for Use on Thomson Rolled Screws

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[A]3.13 in
[B]0.63 in
[C]1.692 in
[D]1.882 in
[E]1.191 in
[F]1.12 in
[TH]1 9/16-18 UNEF-2A 
Diámetro de husillo, nominal1 in
Diámetro del rodamiento de bolas0.156 in
recorrido por revolución del eje0.5 in

Especificaciones

EspecificacionesValor
BridaSe vende por separado 
Cantidad de rodamiento de bolas196 
Dirección de roscaRH 
Estilo de retornoDedo selector 
MaterialAcero 
Model CodeR-1002 
Number of Circuits
PrecargaNo precargada 
Temperature Max300 °F
Weight1.3 lb

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Aceleración máxima5 m/s²

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?