8110-448-055 - Producto reemplazado

Producto 8110-448-055 ahora es un artículo reemplazado. Recomendamos reemplazar con un artículo SBN10466.

El reemplazo sugerido tiene una forma/ajuste/función similares, pero no es un reemplazo directo o intercambiable. Revise las especificaciones del artículo de reemplazo para asegurarse de que cumpla con los requisitos de la aplicación.

8110-448-055
Tuerca de bolas

Tuerca de bolas, 1.000 in X 0.250 in, Cuadrado, Con función de seguridad, No precargado, Uña de recogida, 1612 lbf


  • Solo tuerca
  • Calidad comprobada para un rendimiento confiable
  • Precisión y repetibilidad confiables a un precio económico

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
Unidad de medida Todos los valores de longitudes en: inches

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

País
Industria *

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?