8110-448-045 - Producto obsoleto

Producto 8110-448-045 ahora es un artículo obsoleto.

8110-448-045
8110-448-045

BALL NUT ASSY RM2510, Obsoleto


  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Nut for Use on Thomson Rolled Screws

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[A]3.29 in
[B]0.64 in
[C]1.688 in
[D]2.13 in
[F]1.083 in
[TH]M40 x 1.5 
Diámetro de husillo, nominal25 mm
Diámetro del rodamiento de bolas0.138 in
recorrido por revolución del eje10 mm

Especificaciones

EspecificacionesValor
Bloqueo de cargaNo 
BridaSe vende por separado 
Cantidad de rodamiento de bolas193 
Dirección de roscaRH 
EscobillaSe vende por separado 
Estilo de retornoDedo selector 
MaterialAcero 
Model CodeRM2510 
Number of Circuits
PrecargaNo precargada 
Temperature Max300 °F
Weight0.64 kg

Rendimiento

performance graphic
RendimientoValor
Aceleración máxima5 m/s²

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?