8107-448-048

8107-448-048
8107-448-048

Solo tuerca esférica, Precisión Estilo, R-0702, 0.750 in X 0.500 in, No precargada, RH, Acero, 3450 lbf Carga dinámica, With LoadLock

Lead Time:  20 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Nut for Use on Thomson Rolled Screws

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
Diámetro de husillo, nominal0.75 in
Diámetro del rodamiento de bolas0.156 in
recorrido por revolución del eje0.5 in

Especificaciones

EspecificacionesValor
Bloqueo de cargaWith LoadLock 
BridaNo disponible 
Dirección de roscaRH 
EscobillaSe vende por separado 
Estilo de retornoDedo selector 
MaterialAcero 
Model CodeR-0702 
Number of Circuits
PrecargaNo precargada 
Temperature Max300 °F
Weight0.8 lb

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Aceleración máxima5 m/s²
Carga dinámica3450 lbf
Carga estática máxima24200 lbf
Par para elevar 1 libra1.42 oz-in

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?