8106-448-030 - Producto reemplazado

Producto 8106-448-030 ahora es un artículo reemplazado. Recomendamos reemplazar con un artículo SBN10583.

8106-448-030
8106-448-030

Solo tuerca esférica, Sistemas heredados MAR Estilo, RC0605, 0.631 in X 0.200 in, No precargada, RH, Acero


  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Nut for Use on Thomson Rolled Screws

Dimensiones

UnidadValor
Diámetro de husillo, nominal0.631 in
recorrido por revolución del eje0.2 in

Especificaciones

EspecificacionesValor
Dirección de roscaRH 
Estilo de retornoDedo selector 
MaterialAcero 
Model CodeRC0605 
Number of Circuits
PrecargaNo precargada 
Temperature Max300 °F
Weight5.5 lb

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Aceleración máxima5 m/s²

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?