8103-448-023 - Producto reemplazado
Producto 8103-448-023 ahora es un artículo reemplazado. Recomendamos reemplazar con un artículo KGM-G-1003-RH-M-EE. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nosotros.
El reemplazo sugerido tiene una forma/ajuste/función similares, pero no es un reemplazo directo o intercambiable. Revise las especificaciones del artículo de reemplazo para asegurarse de que cumpla con los requisitos de la aplicación.
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Tuerca de bolas, 10 mm X 3 mm, Redondo, Sin función de seguridad, Multicircuito, 4.8 kN
- Solo tuerca
- Calidad comprobada para un rendimiento confiable
- Precisión y repetibilidad confiables a un precio económico
- La precarga opción Z2 (sin precarga) es la opción estándar