7833416 - Producto reemplazado

Producto 7833416 ahora es un artículo reemplazado. Recomendamos reemplazar con un artículo 7833390.

7833416
Bloque de soporte

Bloque de cojinetes de apoyo, Montaje con brida 1.500 in, 40 mm


    Dimensiones

    Dimensiones
    Dimension Valor
    A 95.00 mm (3.740 in)
    B 117.00 mm (4.606 in)
    C 93.00 mm (3.661 in)
    D 75.00 mm (2.953 in)
    D3 30.00 mm (1.181 in)
    E 18.00 mm (0.709 in)
    F 27.00 mm (1.063 in)
    N 4x 11.0 Thru, 17.0 C-Bore x 11
    S 59.00 mm (2.323 in)
    T 21.00 mm (0.827 in)
    U (Max) 25.00 mm (0.984 in)
    V (Min) 29.99 mm (1.181 in)
    V (Max) 30.00 mm (1.181 in)
    W 17.75 mm (0.699 in)
    X 1.75 mm (0.069 in)
    Y 28.60 mm (1.126 in)

    Solicitar presupuesto

    * Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

    País
    Industria *

    ¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?