7833414 - Producto reemplazado

Producto 7833414 ahora es un artículo reemplazado. Recomendamos reemplazar con un artículo 7833388.

7833414
Bloque de soporte

Bloque de cojinetes de apoyo, Montaje con brida 1.000 in, 1.171 in, 25 mm


    Dimensiones

    Dimensiones
    Dimension Valor
    A 70.00 mm (2.756 in)
    B 85.00 mm (3.346 in)
    C 68.00 mm (2.677 in)
    D 57.00 mm (2.244 in)
    D3 20.00 mm (0.787 in)
    E 11.00 mm (0.433 in)
    F 20.00 mm (0.787 in)
    N 4x 6.6 Thru, 11.0 C-Bore x 6.5
    S 41.00 mm (1.614 in)
    T 19.00 mm (0.748 in)
    U (Max) 17.00 mm (0.669 in)
    V (Min) 19.99 mm (0.787 in)
    V (Max) 20.00 mm (0.787 in)
    W 15.35 mm (0.604 in)
    X 1.35 mm (0.053 in)
    Y 19.00 mm (0.748 in)

    Solicitar presupuesto

    * Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

    País
    Industria *

    ¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?