7833398 - Producto reemplazado

Producto 7833398 ahora es un artículo reemplazado. Recomendamos reemplazar con un artículo 7833368.

7833398
Bloque de soporte

Bloque de cojinetes de apoyo, Montaje con base 0.500 in, 10 mm


    Dimensiones

    Dimensiones
    Dimension Valor
    A 23.00 mm (0.906 in)
    B 30.00 mm (1.181 in)
    C 60.00 mm (2.362 in)
    D 10.00 mm (0.394 in)
    D3 8.00 mm (0.315 in)
    F 20.00 mm (0.787 in)
    K 22.00 mm (0.866 in)
    L 39.00 mm (1.535 in)
    N 4x 6.6 Thru, 10.8 C-Bore x 5.0
    S 25.00 mm (0.984 in)
    T 10.00 mm (0.394 in)
    U (Max) 6.00 mm (0.236 in)
    V (Min) 7.99 mm (0.314 in)
    V (Max) 8.00 mm (0.315 in)
    W 7.90 mm (0.311 in)
    X 0.90 mm (0.035 in)
    Y 7.60 mm (0.299 in)

    Solicitar presupuesto

    * Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

    País
    Industria *

    ¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?