7833396 - Producto reemplazado

Producto 7833396 ahora es un artículo reemplazado. Recomendamos reemplazar con un artículo 7833366.

7833396
Bloque de soporte

Bloque de cojinetes de apoyo, Montaje con base, M30 x 1.5 1.500 in, 40 mm


    Dimensiones

    Dimensiones
    Dimension Valor
    A 51.00 mm (2.008 in)
    B 64.00 mm (2.520 in)
    C 128.00 mm (5.039 in)
    D 11.00 mm (0.433 in)
    D2 50.00 mm (1.969 in)
    D3 30.00 mm (1.181 in)
    E 23.00 mm (0.906 in)
    F 45.00 mm (1.772 in)
    K 51.00 mm (2.008 in)
    L 89.00 mm (3.504 in)
    N 4x 14.0 Thru, 20.0 C-Bore x 13
    Q 70.00 mm (2.756 in)
    S 110.00 mm (4.331 in)
    T 72.00 mm (2.835 in)
    TH M30x1.5
    U (Max) 25.00 mm (0.984 in)
    V (Min) 29.99 mm (1.181 in)
    V (Max) 30.00 mm (1.181 in)
    W 47.00 mm (1.850 in)

    Solicitar presupuesto

    * Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

    País
    Industria *

    ¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?