7833375

7833375
Bloque de soporte

Bloque de cojinetes de apoyo, Montaje con base 2.000 in, 50 mm

Plazo:  2 semanas Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$411.86 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Dimensiones

    Dimensiones
    Dimension Valor
    A 649.986,00 mm (25.590,000 in)
    B 800.100,00 mm (31.500,000 in)
    C 1.599.946,00 mm (62.990,000 in)
    D 184.912,00 mm (7.280,000 in)
    D3 400.000,00 mm (15.748,031 in)
    F 370.078,00 mm (14.570,000 in)
    K 599.948,00 mm (23.620,000 in)
    L 1.100.074,00 mm (43.310,000 in)
    N 2x .709 Thru, 1.024 C-Bore x .
    S 755.396,00 mm (29.740,000 in)
    T 230.124,00 mm (9.060,000 in)
    U (Max) 350.012,00 mm (13.780,000 in)
    V (Min) 399.846,80 mm (15.742,000 in)
    V (Max) 399.948,40 mm (15.746,000 in)
    W 199.390,00 mm (7.850,000 in)
    X 19.558,00 mm (770,000 in)
    Y 379.984,00 mm (14.960,000 in)