7833301 - Producto reemplazado

Producto 7833301 ahora es un artículo reemplazado. Recomendamos reemplazar con un artículo KGF-D-3232-RH-EE.

7833301
7833301

Solo tuerca esférica, KGF Estilo, 32 mm X 32 mm, No precargada, RH, Acero, 4047 lbf Carga dinámica, Sustituido


  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Replaced by KGF-D-3232-RH-EE in North America or in Europe part number 0215200235
  • Available in three preload classes (Type Z1, Z2, Z3) Z1 – light preload to 1 – 2% Z2 – no preload, clearance held to max indicated in table (standard unless specified) Z3 – no preload, clearance held to max .05mm

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
Diámetro de husillo, nominal32 mm
recorrido por revolución del eje32 mm

Especificaciones

EspecificacionesValor
BridaIncluida 
Dirección de roscaRH 
EscobillaIncluida 
Estilo de retornoDeflector 
MaterialAcero 
PrecargaNo precargada 
Temperature Max300 °F

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Aceleración máxima5 m/s²
Carga dinámica4047 lbf
Carga estática máxima7800 lbf

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?