7829552

7829552
Bloque de soporte

Bloque de cojinetes de apoyo, Montaje con base y brida, M40 x 1.5 2.000 in, 50 mm

Plazo:  2 semanas Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$1735.98 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Dimensiones

    Dimensiones
    Dimension Valor
    A 746.000,00 mm (29.370,079 in)
    B 960.000,00 mm (37.795,276 in)
    C 1.920.000,00 mm (75.590,551 in)
    D 192.000,00 mm (7.559,055 in)
    D2 920.000,00 mm (36.220,472 in)
    D3 400.000,00 mm (15.748,031 in)
    E 415.000,00 mm (16.338,583 in)
    F 800.000,00 mm (31.496,063 in)
    G 960.000,00 mm (37.795,276 in)
    J 760.000,00 mm (29.921,260 in)
    K 571.500,00 mm (22.500,000 in)
    L 1.080.000,00 mm (42.519,685 in)
    M 6x 16.66 dia
    N 4x 23.01 Thru, 34.93 C-Bore x
    P 12.700,00 mm (500,000 in)
    Q 1.066.800,00 mm (42.000,000 in)
    R 381.000,00 mm (15.000,000 in)
    S 1.640.000,00 mm (64.566,929 in)
    T 1.090.000,00 mm (42.913,386 in)
    TH KM-08
    U (Min) 319.760,00 mm (12.588,976 in)
    U (Max) 320.000,00 mm (12.598,425 in)
    V (Min) 399.970,00 mm (15.746,850 in)
    V (Max) 400.100,00 mm (15.751,969 in)
    W 920.000,00 mm (36.220,472 in)
    X 80.000,00 mm (3.149,606 in)
    Y 470.000,00 mm (18.503,937 in)