7824251 - Producto obsoleto

Producto 7824251 ahora es un artículo obsoleto.

7824251
7824251

WIPER KIT,1.500X0.500,BRUSH, Obsoleto


  • Wipers can increase the life and long-term performance of ball bearing screws by preventing most dirt and other foreign matter from entering the ball nut.
  • Contains:
  • No Direct Replacement

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[D1]2.02 in
[L1]0.15 in
Diámetro de husillo, nominal1.5 in

Especificaciones

EspecificacionesValor
Temperature Max300 °F
Temperature Min-65 °F

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?