7824158

7824158
Bloque de soporte

Bloque de cojinetes de apoyo, Montaje con base y brida, .969-32 1.150 in, 1.250 in, 1.500 in, 32 mm

Plazo:  2 semanas Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$864.55 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Dimensiones

    Dimensiones
    Dimension Valor
    A 539.750,00 mm (21.250,000 in)
    B 762.000,00 mm (30.000,000 in)
    C 1.524.000,00 mm (60.000,000 in)
    D 246.380,00 mm (9.700,000 in)
    D2 599.440,00 mm (23.600,000 in)
    D3 250.000,00 mm (9.842,520 in)
    F 492.760,00 mm (19.400,000 in)
    G 660.400,00 mm (26.000,000 in)
    J 508.000,00 mm (20.000,000 in)
    K 444.500,00 mm (17.500,000 in)
    L 858.520,00 mm (33.800,000 in)
    M 4x .656 dia
    N 2x .906 Thru, 1.375 C-Bore x 2
    P 7.620,00 mm (300,000 in)
    Q 736.600,00 mm (29.000,000 in)
    R 254.000,00 mm (10.000,000 in)
    S 1.131.062,00 mm (44.530,000 in)
    T 734.822,00 mm (28.930,000 in)
    TH N-05
    U (Min) 190.246,00 mm (7.490,000 in)
    U (Max) 190.500,00 mm (7.500,000 in)
    V (Min) 249.986,80 mm (9.842,000 in)
    V (Max) 250.088,40 mm (9.846,000 in)
    W 600.456,00 mm (23.640,000 in)
    X 47.752,00 mm (1.880,000 in)
    Y 317.500,00 mm (12.500,000 in)