7112-448-072 - Producto reemplazado

Producto 7112-448-072 ahora es un artículo reemplazado. Recomendamos reemplazar con un artículo KGF-D-3232-RH-EE.

7112-448-072
7112-448-072

KGF-D-3232-RH-D-EE, Solo tuerca esférica, KGF Estilo, Opcional, RH, Acero, Obsoleto


  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Integral wiper included as standard
  • Available in three preload classes (Type Z1, Z2, Z3) Z1 – light preload to 1 – 2% Z2 – no preload, clearance held to max indicated in table (standard unless specified) Z3 – no preload, clearance held to max .05mm

Dimensiones

dimensions

Especificaciones

EspecificacionesValor
BridaIncluida 
Dirección de roscaRH 
EscobillaIncluida 
Estilo de retornoTapa inferior 
MaterialAcero 
PrecargaOpcional 
Temperature Max300 °F

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Aceleración máxima5 m/s²

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?