5702662 - Producto obsoleto

Producto 5702662 ahora es un artículo obsoleto.

5702662
5702662

WIPER KIT,3.000X0.660,KW,BRUSH, Obsoleto


  • 2 wipers only; customer’s design to provide method of attaching wipers to ball nut
  • Contains:
  • No Direct Replacement

Dimensiones

UnidadValor
[D1]3.76 in
[L1]0.188 in
Diámetro de husillo, nominal3 in

Especificaciones

EspecificacionesValor
Temperature Max300 °F
Temperature Min-65 °F

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?