532RCP45 - Producto obsoleto

Producto 532RCP45 ahora es un artículo obsoleto.

532RCP45
532RCP45

Riel perfilado, Enchufe de riel, Serie 500 Rodillo Accesorio, Replacement Cover Strip End Plug, Size: 45 mm, Obsoleto


  • Replacement Rail End Plugs. Two are included in RCS option.

Dimensiones

Especificaciones

EspecificacionesValor
Ball/RollerRodillo 
Carriage/Rail/AssemblyAccesorio 
Número UPC662486757542 
Tamaño de riel (nominal)45 mm
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight0.1 kg

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?