532HST65 - Producto obsoleto

Producto 532HST65 ahora es un artículo obsoleto.

532HST65
532HST65

Riel perfilado, Enchufe de riel, Serie 500 Rodillo Accesorio, Rail Plug Sliding Block Insertion Tool, Size: 65 mm, Acero inoxidable, Obsoleto


  • Requires also tool 532HSTC
  • For use with Type A roller rails

Dimensiones

Especificaciones

EspecificacionesValor
Ball/RollerRodillo 
Carriage/Rail/AssemblyAccesorio 
MaterialAcero inoxidable 
Número UPC662486823896 
Tamaño de riel (nominal)65 mm
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight6.5 kg

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?