532HS45 - Producto obsoleto

Producto 532HS45 ahora es un artículo obsoleto.

532HS45
532HS45

Riel perfilado, Enchufe de riel, Serie 500 Rodillo Accesorio, (25 pcs), Size: 45 mm, Acero inoxidable, Obsoleto


  • For use with Type A rails

Dimensiones

Especificaciones

EspecificacionesValor
Ball/RollerRodillo 
Carriage/Rail/AssemblyAccesorio 
MaterialAcero inoxidable 
Número UPC662486733102 
Tamaño de riel (nominal)45 mm
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight0.012 kg

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?