531RT30 - Producto obsoleto

Producto 531RT30 ahora es un artículo obsoleto.

531RT30
531RT30

Riel perfilado, Cinta de tereftalato de polietileno, Serie 500 Accesorio, 3000 mm Long, Size: 30 mm, Tereftalato de polietileno, Obsoleto


  • A simple and low cost alternative is specialty Mylar tape that can be placed quickly on the top surface of the rail.

Dimensiones

UnidadValor
Longitud3000 mm 

Especificaciones

EspecificacionesValor
Carriage/Rail/AssemblyAccesorio 
MaterialTereftalato de polietileno 
Número UPC662486732396 
Tamaño de riel (nominal)30 mm
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight0.1 kg

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?