512S65D3

512S65D3
512S65D3

Riel perfilado, Serie 500 Rodillo Plataforma, Size: 65 mm, Superprecisión Grade, D Style, 3: aproximadamente 0,13 C Preload, Acero

each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Smooth, quiet movement through patented insert molded recirculation paths and optimized geometries.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[B]126 mm
[B2]31.5 mm
[G]20 mm
[J]76 mm
[L1]120 mm
[L3]201 mm
[M1]13 mm
[N]76 mm
[O]15 mm
[S2]M16 
Altura del montaje [A]90 mm
Diámetro del rodillo7 mm 
Longitud de plataforma [L]251 mm
Tolerancia [A]±10 μm 

Especificaciones

EspecificacionesValor
Ball/RollerRodillo 
Carriage/Rail/AssemblyPlataforma 
GradeSuperprecisión 
MaterialAcero 
Número UPC662486743125 
Preload3: aproximadamente 0,13 C 
Style NameD: bloque largo estrecho 
Tamaño de riel (nominal)65 mm
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight10 kg

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Aceleración máxima50 m/s²
Momento de guiñada dinámico con una duración de la carrera de 100 km9980 Nm
Momento de paso dinámico con una duración de la carrera de 100 km9980 Nm
Momento de paso dinámico con una duración de la carrera de 50 km12300 Nm
Momento de rodaje dinámico con una duración de la carrera de 100 km11640 Nm
Momento de rodaje dinámico con una duración de la carrera de 50 km14320 Nm
Valor nominal de carga dinámica con una duración de la carrera de 100 km295000 N
Valor nominal de carga dinámica con una duración de la carrera de 50 km362900 N
Valor nominal de carga estática530000 N
Valor nominal del momento de guiñada dinámico con una duración de la carrera de 50 km12300 Nm
Valores nominales de momento de paso estático17930 Nm
Valores nominales del momento de guiñada estático17930 Nm
Valores nominales del momento de rodaje estático20912 Nm
Velocidad máxima3 m/s

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?