512S55C1NZ

512S55C1NZ
512S55C1NZ

Riel perfilado, Serie 500 Rodillo Plataforma, Size: 55 mm, Superprecisión Grade, C Style, 1: aproximadamente 0,03 C Preload, Acero, Depósito de aceite, rascador de metal Opción


  • Smooth, quiet movement through patented insert molded recirculation paths and optimized geometries.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[B]100 mm
[B2]23.5 mm
[G]19 mm
[J]67 mm
[L1]75 mm
[L3]120 mm
[M1]19 mm
[N]75 mm
[O]12 mm
[S2]M12 
Altura del montaje [A]80 mm
Diámetro del rodillo6 mm 
Longitud de plataforma [L]163.5 mm
Tolerancia [A]±10 μm 

Especificaciones

EspecificacionesValor
Ball/RollerRodillo 
Carriage/Rail/AssemblyPlataforma 
GradeSuperprecisión 
MaterialAcero 
Option (ExtendedNZ 
Options ExtendedDepósito de aceite, rascador de metal 
Preload1: aproximadamente 0,03 C 
Style NameC: bloque estrecho 
Tamaño de riel (nominal)55 mm
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight4.5 kg

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Aceleración máxima50 m/s²
Momento de guiñada dinámico con una duración de la carrera de 100 km4872 Nm
Momento de paso dinámico con una duración de la carrera de 100 km4872 Nm
Momento de paso dinámico con una duración de la carrera de 50 km5993 Nm
Momento de rodaje dinámico con una duración de la carrera de 100 km5919 Nm
Momento de rodaje dinámico con una duración de la carrera de 50 km7280 Nm
Valor nominal de carga dinámica con una duración de la carrera de 100 km180500 N
Valor nominal de carga dinámica con una duración de la carrera de 50 km222000 N
Valor nominal de carga estática324000 N
Valor nominal del momento de guiñada dinámico con una duración de la carrera de 50 km5993 Nm
Valores nominales de momento de paso estático8745 Nm
Valores nominales del momento de guiñada estático8745 Nm
Valores nominales del momento de rodaje estático10624 Nm
Velocidad máxima3 m/s

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?