512S55A3C

512S55A3C

Carro de rodillos serie 500, 55mm, Estándar, Superprecisión, Aproximadamente 0.13 C, Preload,

Plazo:  Contactarse con fábrica Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$1378.24 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Capacidades de carga líderes en la industria
  • Disposición de cuatro pistas con rodillos de alta rigidez de extremo a extremo
  • Rieles rectos con tecnologías avanzadas de esmerilado
  • Instalación sencilla y precisión superior con rieles sin uniones hasta 6 metros
  • Movimiento gradual y pacífico a través de recorridos de recirculación moldeados con insertos y geometrías optimizadas autorizados
  • Distintos estilos y tamaños de carro disponibles
  • Juntas modulares de campo modificable en el sitio
  • Opciones de rieles y carros desde el inventario o la entrega breve
  • Personalización con amplia oferta de accesorios
  • Reemplaza a Thomson Accumax

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
[A] 70.000,0 mm
[B] 140.000,0 mm
[B2] 43.500,0 mm
[F] 12.500,0 mm
[F3] 20.000,0 mm
[G] 18.000,0 mm
[G1] 13.500,0 mm
[G2] 26.000,0 mm
[J] 57.000,0 mm
[L] 163.500,0 mm
[L1] 95.000,0 mm
[L2] 70.000,0 mm
[L3] 120.000,0 mm
[M1] 9.000,0 mm
[N] 116.000,0 mm
[O] 12.000,0 mm
[P] 34.500,0 mm
[S2] M14