512S45A3ZC

512S45A3ZC
512S45A3ZC

Riel perfilado, Serie 500 Rodillo Plataforma, Size: 45 mm, Superprecisión Grade, A Style, 3: aproximadamente 0,13 C Preload, Acero, Rascador de metal, clips de fuelles Opción


  • Smooth, quiet movement through patented insert molded recirculation paths and optimized geometries.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[B]120 mm
[B2]37.5 mm
[F]10.5 mm
[F3]18 mm
[G]15 mm
[G1]11 mm
[J]50 mm
[L1]80 mm
[L2]60 mm
[L3]104 mm
[M1]8 mm
[N]100 mm
[O]10 mm
[P]30.5 mm
[S2]M12 
Altura del montaje [A]60 mm
Diámetro del rodillo5 mm 
Longitud de plataforma [L]137.5 mm
Tolerancia [A]±10 μm 

Especificaciones

EspecificacionesValor
Ball/RollerRodillo 
Carriage/Rail/AssemblyPlataforma 
GradeSuperprecisión 
MaterialAcero 
Option (ExtendedZC 
Options ExtendedRascador de metal, clips de fuelles 
Preload3: aproximadamente 0,13 C 
Style NameA: bloque estándar 
Tamaño de riel (nominal)45 mm
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight3.2 kg

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Aceleración máxima50 m/s²
Momento de guiñada dinámico con una duración de la carrera de 100 km1556 Nm
Momento de paso dinámico con una duración de la carrera de 100 km1556 Nm
Momento de paso dinámico con una duración de la carrera de 50 km1914 Nm
Momento de rodaje dinámico con una duración de la carrera de 100 km2577 Nm
Momento de rodaje dinámico con una duración de la carrera de 50 km3170 Nm
Valor nominal de carga dinámica con una duración de la carrera de 100 km93400 N
Valor nominal de carga dinámica con una duración de la carrera de 50 km114900 N
Valor nominal de carga estática167500 N
Valor nominal del momento de guiñada dinámico con una duración de la carrera de 50 km1914 Nm
Valores nominales de momento de paso estático2790 Nm
Valores nominales del momento de guiñada estático2790 Nm
Valores nominales del momento de rodaje estático4621 Nm
Velocidad máxima3 m/s

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?