512S45A3NC

512S45A3NC
512S45A3NC

Riel perfilado, Serie 500 Rodillo Plataforma, Size: 45 mm, Superprecisión Grade, A Style, 3: aproximadamente 0,13 C Preload, Acero, Depósito de aceite, clips de fuelles Opción


  • Smooth, quiet movement through patented insert molded recirculation paths and optimized geometries.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[B]120 mm
[B2]37.5 mm
[F]10.5 mm
[F3]18 mm
[G]15 mm
[G1]11 mm
[J]50 mm
[L1]80 mm
[L2]60 mm
[L3]104 mm
[M1]8 mm
[N]100 mm
[O]10 mm
[P]30.5 mm
[S2]M12 
Altura del montaje [A]60 mm
Diámetro del rodillo5 mm 
Longitud de plataforma [L]137.5 mm
Tolerancia [A]±10 μm