512S35D1ES1

512S35D1ES1
512S35D1ES1

Riel perfilado, Serie 500 Rodillo Plataforma, Size: 35 mm, Superprecisión Grade, D Style, 1: aproximadamente 0,03 C Preload, Acero, ES1: orificio de clavija de 6 mm (deslizable)


  • Smooth, quiet movement through patented insert molded recirculation paths and optimized geometries.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[B]70 mm
[B2]18 mm
[G]12 mm
[J]47 mm
[L1]72 mm
[L3]103 mm
[M1]14 mm
[N]50 mm
[O]8 mm
[S2]M8 
Altura del montaje [A]55 mm
Diámetro del rodillo4.5 mm 
Longitud de plataforma [L]136 mm
Tolerancia [A]±10 μm 

Especificaciones

EspecificacionesValor
Ball/RollerRodillo 
Carriage/Rail/AssemblyPlataforma 
GradeSuperprecisión 
MaterialAcero 
Option (ES/DH)ES1: orificio de clavija de 6 mm (deslizable) 
Preload1: aproximadamente 0,03 C 
Style NameD: bloque largo estrecho 
Tamaño de riel (nominal)35 mm
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight2 kg

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Aceleración máxima50 m/s²
Momento de guiñada dinámico con una duración de la carrera de 100 km1232 Nm
Momento de paso dinámico con una duración de la carrera de 100 km1232 Nm
Momento de paso dinámico con una duración de la carrera de 50 km1515 Nm
Momento de rodaje dinámico con una duración de la carrera de 100 km1537 Nm
Momento de rodaje dinámico con una duración de la carrera de 50 km1891 Nm
Valor nominal de carga dinámica con una duración de la carrera de 100 km71500 N
Valor nominal de carga dinámica con una duración de la carrera de 50 km87900 N
Valor nominal de carga estática128500 N
Valor nominal del momento de guiñada dinámico con una duración de la carrera de 50 km1515 Nm
Valores nominales de momento de paso estático2214 Nm
Valores nominales del momento de guiñada estático2214 Nm
Valores nominales del momento de rodaje estático2762 Nm
Velocidad máxima3 m/s

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?