512S25C3ES1

512S25C3ES1
512S25C3ES1

Riel perfilado, Serie 500 Rodillo Plataforma, Size: 25 mm, Superprecisión Grade, C Style, 3: aproximadamente 0,13 C Preload, Acero, ES1: orificio de clavija de 6 mm (deslizable)


  • Smooth, quiet movement through patented insert molded recirculation paths and optimized geometries.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[B]48 mm
[B2]12.5 mm
[G]9 mm
[J]33.5 mm
[L1]35 mm
[L3]57 mm
[M1]9.5 mm
[N]35 mm
[O]7.5 mm
[S2]M6 
Altura del montaje [A]40 mm
Diámetro del rodillo3.2 mm 
Longitud de plataforma [L]81 mm
Tolerancia [A]±10 μm 

Especificaciones

EspecificacionesValor
Ball/RollerRodillo 
Carriage/Rail/AssemblyPlataforma 
GradeSuperprecisión 
MaterialAcero 
Option (ES/DH)ES1: orificio de clavija de 6 mm (deslizable) 
Preload3: aproximadamente 0,13 C 
Style NameC: bloque estrecho 
Tamaño de riel (nominal)25 mm
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight0.6 kg

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Aceleración máxima50 m/s²
Momento de guiñada dinámico con una duración de la carrera de 100 km521 Nm
Momento de paso dinámico con una duración de la carrera de 100 km521 Nm
Momento de paso dinámico con una duración de la carrera de 50 km641 Nm
Momento de rodaje dinámico con una duración de la carrera de 100 km576 Nm
Momento de rodaje dinámico con una duración de la carrera de 50 km708 Nm
Valor nominal de carga dinámica con una duración de la carrera de 100 km39100 N
Valor nominal de carga dinámica con una duración de la carrera de 50 km48100 N
Valor nominal de carga estática70300 N
Valor nominal del momento de guiñada dinámico con una duración de la carrera de 50 km641 Nm
Valores nominales de momento de paso estático936 Nm
Valores nominales del momento de guiñada estático936 Nm
Valores nominales del momento de rodaje estático1035 Nm
Velocidad máxima3 m/s

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?