512S25C1ES1

512S25C1ES1
512S25C1ES1

Riel perfilado, Serie 500 Rodillo Plataforma, Size: 25 mm, Superprecisión Grade, C Style, 1: aproximadamente 0,03 C Preload, Acero, ES1: orificio de clavija de 6 mm (deslizable)


  • Smooth, quiet movement through patented insert molded recirculation paths and optimized geometries.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[B]48 mm
[B2]12.5 mm
[G]9 mm
[J]33.5 mm
[L1]35 mm
[L3]57 mm
[M1]9.5 mm
[N]35 mm
[O]7.5 mm
[S2]M6 
Altura del montaje [A]40 mm
Diámetro del rodillo3.2 mm 
Longitud de plataforma [L]81 mm
Tolerancia [A]±10 μm