512P65B2ZC

512P65B2ZC
512P65B2ZC

Riel perfilado, Serie 500 Rodillo Plataforma, Size: 65 mm, Precisión Grade, B Style, 2: aproximadamente 0,08 C Preload, Acero, Rascador de metal, clips de fuelles Opción


  • Smooth, quiet movement through patented insert molded recirculation paths and optimized geometries.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[B]170 mm
[B2]53.5 mm
[F]14.5 mm
[F3]23 mm
[G]23 mm
[G1]19 mm
[J]76 mm
[L1]110 mm
[L2]82 mm
[L3]201 mm
[M1]13 mm
[N]142 mm
[O]15 mm
[P]51 mm
[S2]M16 
Altura del montaje [A]90 mm
Diámetro del rodillo7 mm 
Longitud de plataforma [L]251 mm
Tolerancia [A]±20 μm 

Especificaciones

EspecificacionesValor
Ball/RollerRodillo 
Carriage/Rail/AssemblyPlataforma 
GradePrecisión 
MaterialAcero 
Option (ExtendedZC 
Options ExtendedRascador de metal, clips de fuelles 
Preload2: aproximadamente 0,08 C 
Style NameB: bloque largo estándar 
Tamaño de riel (nominal)65 mm
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight14 kg

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Aceleración máxima50 m/s²
Momento de guiñada dinámico con una duración de la carrera de 100 km9980 Nm
Momento de paso dinámico con una duración de la carrera de 100 km9980 Nm
Momento de paso dinámico con una duración de la carrera de 50 km12280 Nm
Momento de rodaje dinámico con una duración de la carrera de 100 km11640 Nm
Momento de rodaje dinámico con una duración de la carrera de 50 km14320 Nm
Valor nominal de carga dinámica con una duración de la carrera de 100 km295000 N
Valor nominal de carga dinámica con una duración de la carrera de 50 km362900 N
Valor nominal de carga estática530000 N
Valor nominal del momento de guiñada dinámico con una duración de la carrera de 50 km12280 Nm
Valores nominales de momento de paso estático17930 Nm
Valores nominales del momento de guiñada estático17930 Nm
Valores nominales del momento de rodaje estático20912 Nm
Velocidad máxima3 m/s

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?