512P55A3N

512P55A3N
512P55A3N

Riel perfilado, Serie 500 Rodillo Plataforma, Size: 55 mm, Precisión Grade, A Style, 3: aproximadamente 0,13 C Preload, Acero, Depósito de aceite Opción


  • Smooth, quiet movement through patented insert molded recirculation paths and optimized geometries.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[B]140 mm
[B2]43.5 mm
[F]12.5 mm
[F3]20 mm
[G]18 mm
[G1]13.5 mm
[J]57 mm
[L1]95 mm
[L2]70 mm
[L3]120 mm
[M1]9 mm
[N]116 mm
[O]12 mm
[P]34.5 mm
[S2]M14 
Altura del montaje [A]70 mm
Diámetro del rodillo6 mm 
Longitud de plataforma [L]163.5 mm
Tolerancia [A]±20 μm 

Especificaciones

EspecificacionesValor
Ball/RollerRodillo 
Carriage/Rail/AssemblyPlataforma 
GradePrecisión 
MaterialAcero 
Option (Extended
Options ExtendedDepósito de aceite 
Preload3: aproximadamente 0,13 C 
Style NameA: bloque estándar 
Tamaño de riel (nominal)55 mm
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight5 kg

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Aceleración máxima50 m/s²
Momento de guiñada dinámico con una duración de la carrera de 100 km2637 Nm
Momento de paso dinámico con una duración de la carrera de 100 km2637 Nm
Momento de paso dinámico con una duración de la carrera de 50 km3244 Nm
Momento de rodaje dinámico con una duración de la carrera de 100 km4325 Nm
Momento de rodaje dinámico con una duración de la carrera de 50 km5320 Nm
Valor nominal de carga dinámica con una duración de la carrera de 100 km131900 N
Valor nominal de carga dinámica con una duración de la carrera de 50 km162200 N
Valor nominal de carga estática237000 N
Valor nominal del momento de guiñada dinámico con una duración de la carrera de 50 km3244 Nm
Valores nominales de momento de paso estático6650 Nm
Valores nominales del momento de guiñada estático6650 Nm
Valores nominales del momento de rodaje estático7771 Nm
Velocidad máxima3 m/s

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?