512P45C3G2

512P45C3G2
512P45C3G2

Riel perfilado, Serie 500 Rodillo Plataforma, Size: 45 mm, Precisión Grade, C Style, 3: aproximadamente 0,13 C Preload, Acero, G2: engrasado con Mobilux® EP2


  • Smooth, quiet movement through patented insert molded recirculation paths and optimized geometries.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[B]86 mm
[B2]20.5 mm
[G]18 mm
[J]60 mm
[L1]60 mm
[L3]100 mm
[M1]18 mm
[N]60 mm
[O]10 mm
[S2]M10 
Altura del montaje [A]70 mm
Diámetro del rodillo5 mm 
Longitud de plataforma [L]137.5 mm
Tolerancia [A]±20 μm 

Especificaciones

EspecificacionesValor
Ball/RollerRodillo 
Carriage/Rail/AssemblyPlataforma 
GradePrecisión 
MaterialAcero 
Option (G1/G2/G3)G2: engrasado con Mobilux® EP2 
Preload3: aproximadamente 0,13 C 
Style NameC: bloque estrecho 
Tamaño de riel (nominal)45 mm
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight3 kg

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Aceleración máxima50 m/s²
Momento de guiñada dinámico con una duración de la carrera de 100 km2874 Nm
Momento de paso dinámico con una duración de la carrera de 100 km2874 Nm
Momento de paso dinámico con una duración de la carrera de 50 km3535 Nm
Momento de rodaje dinámico con una duración de la carrera de 100 km3527 Nm
Momento de rodaje dinámico con una duración de la carrera de 50 km4338 Nm
Valor nominal de carga dinámica con una duración de la carrera de 100 km127800 N
Valor nominal de carga dinámica con una duración de la carrera de 50 km157200 N
Valor nominal de carga estática229500 N
Valor nominal del momento de guiñada dinámico con una duración de la carrera de 50 km3535 Nm
Valores nominales de momento de paso estático5161 Nm
Valores nominales del momento de guiñada estático5161 Nm
Valores nominales del momento de rodaje estático6333 Nm
Velocidad máxima3 m/s

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?