512P45A1DVES2

512P45A1DVES2
512P45A1DVES2

Riel perfilado, Serie 500 Rodillo Plataforma, Size: 45 mm, Precisión Grade, A Style, 1: aproximadamente 0,03 C Preload, Acero con cromado denso fino, ES2: orificio de clavija de 10 mm (deslizable), Escobilla Viton adicional Opción

each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Smooth, quiet movement through patented insert molded recirculation paths and optimized geometries.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[B]120 mm
[B2]37.5 mm
[F]10.5 mm
[F3]18 mm
[G]15 mm
[G1]11 mm
[J]50 mm
[L1]80 mm
[L2]60 mm
[L3]104 mm
[M1]8 mm
[N]100 mm
[O]10 mm
[P]30.5 mm
[S2]M12 
Altura del montaje [A]60 mm
Diámetro del rodillo5 mm 
Longitud de plataforma [L]137.5 mm
Tolerancia [A]±20 μm 

Especificaciones

EspecificacionesValor
Ball/RollerRodillo 
Carriage/Rail/AssemblyPlataforma 
GradePrecisión 
MaterialAcero con cromado denso fino 
Option (D)cromado resistente 
Option (ES/DH)ES2: orificio de clavija de 10 mm (deslizable) 
Option (Extended
Options ExtendedEscobilla Viton adicional 
Preload1: aproximadamente 0,03 C 
Style NameA: bloque estándar 
Tamaño de riel (nominal)45 mm
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight3.2 kg

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Aceleración máxima50 m/s²
Momento de guiñada dinámico con una duración de la carrera de 100 km1556 Nm
Momento de paso dinámico con una duración de la carrera de 100 km1556 Nm
Momento de paso dinámico con una duración de la carrera de 50 km1914 Nm
Momento de rodaje dinámico con una duración de la carrera de 100 km2577 Nm
Momento de rodaje dinámico con una duración de la carrera de 50 km3170 Nm
Valor nominal de carga dinámica con una duración de la carrera de 100 km93400 N
Valor nominal de carga dinámica con una duración de la carrera de 50 km114900 N
Valor nominal de carga estática167500 N
Valor nominal del momento de guiñada dinámico con una duración de la carrera de 50 km1914 Nm
Valores nominales de momento de paso estático2790 Nm
Valores nominales del momento de guiñada estático2790 Nm
Valores nominales del momento de rodaje estático4621 Nm
Velocidad máxima3 m/s

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?