512P35A1NC

512P35A1NC
512P35A1NC

Riel perfilado, Serie 500 Rodillo Plataforma, Size: 35 mm, Precisión Grade, A Style, 1: aproximadamente 0,03 C Preload, Acero, Depósito de aceite, clips de fuelles Opción


  • Smooth, quiet movement through patented insert molded recirculation paths and optimized geometries.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[B]100 mm
[B2]33 mm
[F]8.5 mm
[F3]15 mm
[G]12 mm
[G1]10 mm
[J]40 mm
[L1]62 mm
[L2]52 mm
[L3]80 mm
[M1]7 mm
[N]82 mm
[O]8 mm
[P]23 mm
[S2]M10 
Altura del montaje [A]48 mm
Diámetro del rodillo4.5 mm 
Longitud de plataforma [L]109 mm
Tolerancia [A]±20 μm 

Especificaciones

EspecificacionesValor
Ball/RollerRodillo 
Carriage/Rail/AssemblyPlataforma 
GradePrecisión 
MaterialAcero 
Option (ExtendedNC 
Options ExtendedDepósito de aceite, clips de fuelles 
Preload1: aproximadamente 0,03 C 
Style NameA: bloque estándar 
Tamaño de riel (nominal)35 mm
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight1.6 kg

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Aceleración máxima50 m/s²
Momento de guiñada dinámico con una duración de la carrera de 100 km662 Nm
Momento de paso dinámico con una duración de la carrera de 100 km662 Nm
Momento de paso dinámico con una duración de la carrera de 50 km814 Nm
Momento de rodaje dinámico con una duración de la carrera de 100 km1118 Nm
Momento de rodaje dinámico con una duración de la carrera de 50 km1375 Nm
Valor nominal de carga dinámica con una duración de la carrera de 100 km52000 N
Valor nominal de carga dinámica con una duración de la carrera de 50 km64000 N
Valor nominal de carga estática93400 N
Valor nominal del momento de guiñada dinámico con una duración de la carrera de 50 km814 Nm
Valores nominales de momento de paso estático1189 Nm
Valores nominales del momento de guiñada estático1189 Nm
Valores nominales del momento de rodaje estático2008 Nm
Velocidad máxima3 m/s

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?