511U45E2D

511U45E2D
511U45E2D

Riel perfilado, Serie 500 Bola Plataforma, Size: 45 mm, Ultraprecisión Grade, E Style, 2: aproximadamente 0,08 C Preload, Acero con cromado denso fino

each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Smooth, quiet movement through patented insert molded recirculation paths and optimized geometries.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[B]86 mm
[B2]20.5 mm
[G]18 mm
[J]60.8 mm
[L1]60 mm
[L3]99.1 mm
[M1]18 mm
[N]60 mm
[O]19 mm
[S2]M 10 
Altura del montaje [A]70 mm
Diámetro del rodamiento de bolas7.9 mm
Longitud de plataforma [L]137.1 mm
Tolerancia [A]±5 μm 
Tolerancia [B]+0.0 -0.4 mm 

Especificaciones

EspecificacionesValor
Ball/RollerBola 
Carriage/Rail/AssemblyPlataforma 
GradeUltraprecisión 
MaterialAcero con cromado denso fino 
Option (D)cromado resistente 
Preload2: aproximadamente 0,08 C 
Style NameE: bloque alto estrecho 
Tamaño de riel (nominal)45 mm
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight3.3 kg

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Aceleración máxima100 m/s²
Momento de guiñada dinámico con una duración de la carrera de 100 km1147 Nm
Momento de paso dinámico con una duración de la carrera de 100 km1147 Nm
Momento de paso dinámico con una duración de la carrera de 50 km1445 Nm
Momento de rodaje dinámico con una duración de la carrera de 100 km1466 Nm
Momento de rodaje dinámico con una duración de la carrera de 50 km1847 Nm
Valor nominal de carga dinámica con una duración de la carrera de 100 km61900 N
Valor nominal de carga dinámica con una duración de la carrera de 50 km77989 N
Valor nominal de carga estática134800 N
Valor nominal del momento de guiñada dinámico con una duración de la carrera de 50 km1445 Nm
Valores nominales de momento de paso estático2498 Nm
Valores nominales del momento de guiñada estático2498 Nm
Valores nominales del momento de rodaje estático3193 Nm
Velocidad máxima5 m/s

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?