511U20G2G2

511U20G2G2
511U20G2G2

Riel perfilado, Serie 500 Bola Plataforma, Size: 20 mm, Ultraprecisión Grade, G Style, 2: aproximadamente 0,08 C Preload, Acero, G2: engrasado con Mobilux® EP2


  • Smooth, quiet movement through patented insert molded recirculation paths and optimized geometries.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[B]44 mm
[B2]12 mm
[G]6 mm
[J]23.5 mm
[L3]25.7 mm
[M1]4.2 mm
[N]32 mm
[O]4 mm
[S2]M5 
Altura del montaje [A]28 mm
Diámetro del rodamiento de bolas4 mm
Longitud de plataforma [L]47.7 mm
Tolerancia [A]±5 μm 

Especificaciones

EspecificacionesValor
Ball/RollerBola 
Carriage/Rail/AssemblyPlataforma 
GradeUltraprecisión 
MaterialAcero 
Option (G1/G2/G3)G2: engrasado con Mobilux® EP2 
Preload2: aproximadamente 0,08 C 
Style NameG: bloque corto estrecho 
Tamaño de riel (nominal)20 mm
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight0.5 kg

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Aceleración máxima100 m/s²
Momento de guiñada dinámico con una duración de la carrera de 100 km37 Nm
Momento de paso dinámico con una duración de la carrera de 100 km37 Nm
Momento de paso dinámico con una duración de la carrera de 50 km47 Nm
Momento de rodaje dinámico con una duración de la carrera de 100 km99 Nm
Momento de rodaje dinámico con una duración de la carrera de 50 km125 Nm
Valor nominal de carga dinámica con una duración de la carrera de 100 km8400 N
Valor nominal de carga dinámica con una duración de la carrera de 50 km10583 N
Valor nominal de carga estática13100 N
Valor nominal del momento de guiñada dinámico con una duración de la carrera de 50 km47 Nm
Valores nominales de momento de paso estático58 Nm
Valores nominales del momento de guiñada estático58 Nm
Valores nominales del momento de rodaje estático150 Nm
Velocidad máxima5 m/s

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?