511U20D2VZ

511U20D2VZ
511U20D2VZ

Riel perfilado, Serie 500 Bola Plataforma, Size: 20 mm, Ultraprecisión Grade, D Style, 2: aproximadamente 0,08 C Preload, Acero, Escobilla Viton adicional, rascador de metal Opción

each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Smooth, quiet movement through patented insert molded recirculation paths and optimized geometries.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[B]44 mm
[B2]12 mm
[G]7 mm
[J]25.5 mm
[L1]50 mm
[L3]65.5 mm
[M1]5.2 mm
[N]32 mm
[O]6 mm
[S2]M 5 
Altura del montaje [A]30 mm
Diámetro del rodamiento de bolas4 mm
Longitud de plataforma [L]87.5 mm
Tolerancia [A]±5 μm 
Tolerancia [B]+0.0 -0.4 mm 

Especificaciones

EspecificacionesValor
Ball/RollerBola 
Carriage/Rail/AssemblyPlataforma 
GradeUltraprecisión 
MaterialAcero 
Número UPC662486813231 
Option (ExtendedVZ 
Options ExtendedEscobilla Viton adicional, rascador de metal 
Preload2: aproximadamente 0,08 C 
Style NameD: bloque largo estrecho 
Tamaño de riel (nominal)20 mm
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight0.6 kg

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Aceleración máxima100 m/s²
Momento de guiñada dinámico con una duración de la carrera de 100 km208 Nm
Momento de paso dinámico con una duración de la carrera de 100 km208 Nm
Momento de paso dinámico con una duración de la carrera de 50 km262 Nm
Momento de rodaje dinámico con una duración de la carrera de 100 km206 Nm
Momento de rodaje dinámico con una duración de la carrera de 50 km260 Nm
Valor nominal de carga dinámica con una duración de la carrera de 100 km17400 N
Valor nominal de carga dinámica con una duración de la carrera de 50 km21923 N
Valor nominal de carga estática41100 N
Valor nominal del momento de guiñada dinámico con una duración de la carrera de 50 km262 Nm
Valores nominales de momento de paso estático495 Nm
Valores nominales del momento de guiñada estático495 Nm
Valores nominales del momento de rodaje estático490 Nm
Velocidad máxima5 m/s

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?