511U15E2ZG2

511U15E2ZG2
511U15E2ZG2

Riel perfilado, Serie 500 Bola Plataforma, Size: 15 mm, Ultraprecisión Grade, E Style, 2: aproximadamente 0,08 C Preload, Acero, Rascador de metal Opción, G2: engrasado con Mobilux® EP2

each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Smooth, quiet movement through patented insert molded recirculation paths and optimized geometries.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[B]34 mm
[B2]9.5 mm
[G]6 mm
[J]24.2 mm
[L1]26 mm
[L3]39.6 mm
[M1]8 mm
[N]26 mm
[O]6 mm
[S2]M 4 
Altura del montaje [A]28 mm
Diámetro del rodamiento de bolas3.2 mm
Longitud de plataforma [L]56.6 mm
Tolerancia [A]±5 μm 
Tolerancia [B]+0.0 -0.4 mm 

Especificaciones

EspecificacionesValor
Ball/RollerBola 
Carriage/Rail/AssemblyPlataforma 
GradeUltraprecisión 
MaterialAcero 
Número UPC662486707424 
Option (Extended
Option (G1/G2/G3)G2: engrasado con Mobilux® EP2 
Options ExtendedRascador de metal 
Preload2: aproximadamente 0,08 C 
Style NameE: bloque alto estrecho 
Tamaño de riel (nominal)15 mm
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight0.2 kg

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Aceleración máxima100 m/s²
Momento de guiñada dinámico con una duración de la carrera de 100 km67 Nm
Momento de paso dinámico con una duración de la carrera de 100 km67 Nm
Momento de paso dinámico con una duración de la carrera de 50 km84 Nm
Momento de rodaje dinámico con una duración de la carrera de 100 km83 Nm
Momento de rodaje dinámico con una duración de la carrera de 50 km105 Nm
Valor nominal de carga dinámica con una duración de la carrera de 100 km9000 N
Valor nominal de carga dinámica con una duración de la carrera de 50 km11339 N
Valor nominal de carga estática19600 N
Valor nominal del momento de guiñada dinámico con una duración de la carrera de 50 km84 Nm
Valores nominales de momento de paso estático146 Nm
Valores nominales del momento de guiñada estático146 Nm
Valores nominales del momento de rodaje estático181 Nm
Velocidad máxima5 m/s

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?