511P45F3ZC

511P45F3ZC
511P45F3ZC

Riel perfilado, Serie 500 Bola Plataforma, Size: 45 mm, Precisión Grade, F Style, 3: aproximadamente 0,13 C Preload, Acero, Rascador de metal, clips de fuelles Opción

each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Smooth, quiet movement through patented insert molded recirculation paths and optimized geometries.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[B]86 mm
[B2]20.5 mm
[G]18 mm
[J]60.8 mm
[L1]80 mm
[L3]130.6 mm
[M1]18 mm
[N]60 mm
[O]19 mm
[S2]M 10 
Altura del montaje [A]70 mm
Diámetro del rodamiento de bolas7.9 mm
Longitud de plataforma [L]168.6 mm
Tolerancia [A]±20 μm 
Tolerancia [B]+0.0 -0.4 mm 

Especificaciones

EspecificacionesValor
Ball/RollerBola 
Carriage/Rail/AssemblyPlataforma 
GradePrecisión 
MaterialAcero 
Número UPC662486807797 
Option (ExtendedZC 
Options ExtendedRascador de metal, clips de fuelles 
Preload3: aproximadamente 0,13 C 
Style NameF: bloque alto largo estrecho 
Tamaño de riel (nominal)45 mm
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight4.2 kg

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Aceleración máxima100 m/s²
Momento de guiñada dinámico con una duración de la carrera de 100 km1779 Nm
Momento de paso dinámico con una duración de la carrera de 100 km1779 Nm
Momento de paso dinámico con una duración de la carrera de 50 km2241 Nm
Momento de rodaje dinámico con una duración de la carrera de 100 km1769 Nm
Momento de rodaje dinámico con una duración de la carrera de 50 km2229 Nm
Valor nominal de carga dinámica con una duración de la carrera de 100 km74700 N
Valor nominal de carga dinámica con una duración de la carrera de 50 km94116 N
Valor nominal de carga estática176300 N
Valor nominal del momento de guiñada dinámico con una duración de la carrera de 50 km2241 Nm
Valores nominales de momento de paso estático4199 Nm
Valores nominales del momento de guiñada estático4199 Nm
Valores nominales del momento de rodaje estático4175 Nm
Velocidad máxima5 m/s

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?