511P35A3VZ

511P35A3VZ
511P35A3VZ

Riel perfilado, Serie 500 Bola Plataforma, Size: 35 mm, Precisión Grade, A Style, 3: aproximadamente 0,13 C Preload, Acero, Escobilla Viton adicional, rascador de metal Opción

each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Smooth, quiet movement through patented insert molded recirculation paths and optimized geometries.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[B]100 mm
[B2]33 mm
[F]8.5 mm
[F3]15 mm
[G]12 mm
[G1]12 mm
[J]41 mm
[L1]62 mm
[L2]52 mm
[L3]79.6 mm
[M1]7 mm
[N]82 mm
[O]8 mm
[P]14 mm
[S1]M 8 
[S2]M 10 
Altura del montaje [A]48 mm
Diámetro del rodamiento de bolas6.4 mm
Longitud de plataforma [L]111.6 mm
Tolerancia [A]±20 μm 
Tolerancia [B]+0.0 -0.4 mm 

Especificaciones

EspecificacionesValor
Ball/RollerBola 
Carriage/Rail/AssemblyPlataforma 
GradePrecisión 
MaterialAcero 
Número UPC662486801238 
Option (ExtendedVZ 
Options ExtendedEscobilla Viton adicional, rascador de metal 
Preload3: aproximadamente 0,13 C 
Style NameA: bloque estándar 
Tamaño de riel (nominal)35 mm
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight1.8 kg

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Aceleración máxima100 m/s²
Momento de guiñada dinámico con una duración de la carrera de 100 km574 Nm
Momento de paso dinámico con una duración de la carrera de 100 km574 Nm
Momento de paso dinámico con una duración de la carrera de 50 km723 Nm
Momento de rodaje dinámico con una duración de la carrera de 100 km718 Nm
Momento de rodaje dinámico con una duración de la carrera de 50 km905 Nm
Valor nominal de carga dinámica con una duración de la carrera de 100 km38700 N
Valor nominal de carga dinámica con una duración de la carrera de 50 km48759 N
Valor nominal de carga estática84400 N
Valor nominal del momento de guiñada dinámico con una duración de la carrera de 50 km723 Nm
Valores nominales de momento de paso estático1252 Nm
Valores nominales del momento de guiñada estático1252 Nm
Valores nominales del momento de rodaje estático1566 Nm
Velocidad máxima5 m/s

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?