511P30E1LC

511P30E1LC
511P30E1LC

Riel perfilado, Serie 500 Bola Plataforma, Size: 30 mm, Precisión Grade, E Style, 1: aproximadamente 0,03 C Preload, Acero, Bloque de lubricante de larga vida útil, clips de fuelles Opción

each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Smooth, quiet movement through patented insert molded recirculation paths and optimized geometries.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[B]60 mm
[B2]16 mm
[G]11 mm
[J]38.9 mm
[L1]40 mm
[L3]69.4 mm
[M1]10 mm
[N]40 mm
[O]11 mm
[S2]M 8 
Altura del montaje [A]45 mm
Diámetro del rodamiento de bolas5.6 mm
Longitud de plataforma [L]97.4 mm
Tolerancia [A]±20 μm 
Tolerancia [B]+0.0 -0.4 mm 

Especificaciones

EspecificacionesValor
Ball/RollerBola 
Carriage/Rail/AssemblyPlataforma 
GradePrecisión 
MaterialAcero 
Número UPC662486796763 
Option (ExtendedLC 
Options ExtendedBloque de lubricante de larga vida útil, clips de fuelles 
Preload1: aproximadamente 0,03 C 
Style NameE: bloque alto estrecho 
Tamaño de riel (nominal)30 mm
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight1.2 kg

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Aceleración máxima100 m/s²
Momento de guiñada dinámico con una duración de la carrera de 100 km380 Nm
Momento de paso dinámico con una duración de la carrera de 100 km380 Nm
Momento de paso dinámico con una duración de la carrera de 50 km479 Nm
Momento de rodaje dinámico con una duración de la carrera de 100 km497 Nm
Momento de rodaje dinámico con una duración de la carrera de 50 km626 Nm
Valor nominal de carga dinámica con una duración de la carrera de 100 km29200 N
Valor nominal de carga dinámica con una duración de la carrera de 50 km36790 N
Valor nominal de carga estática63700 N
Valor nominal del momento de guiñada dinámico con una duración de la carrera de 50 km479 Nm
Valores nominales de momento de paso estático829 Nm
Valores nominales del momento de guiñada estático829 Nm
Valores nominales del momento de rodaje estático1084 Nm
Velocidad máxima5 m/s

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?