511P25F3ES14

511P25F3ES14
511P25F3ES14

Riel perfilado, Serie 500 Bola Plataforma, Size: 25 mm, Precisión Grade, F Style, 3: aproximadamente 0,13 C Preload, Acero, ES14: (2) orificios de clavija de 1/4" (presión)


  • Smooth, quiet movement through patented insert molded recirculation paths and optimized geometries.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[B]48 mm
[B2]12.5 mm
[G]9 mm
[J]34.5 mm
[L1]50 mm
[L3]78.5 mm
[M1]9.5 mm
[N]35 mm
[O]11 mm
[S2]M 6 
Altura del montaje [A]40 mm
Diámetro del rodamiento de bolas4.8 mm
Longitud de plataforma [L]103.5 mm
Tolerancia [A]±20 μm 
Tolerancia [B]+0.0 -0.4 mm 

Especificaciones

EspecificacionesValor
Ball/RollerBola 
Carriage/Rail/AssemblyPlataforma 
GradePrecisión 
MaterialAcero 
Option (ES/DH)ES14: (2) orificios de clavija de 1/4" (presión) 
Preload3: aproximadamente 0,13 C 
Style NameF: bloque alto largo estrecho 
Tamaño de riel (nominal)25 mm
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight0.9 kg

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Aceleración máxima100 m/s²
Momento de guiñada dinámico con una duración de la carrera de 100 km365 Nm
Momento de paso dinámico con una duración de la carrera de 100 km365 Nm
Momento de paso dinámico con una duración de la carrera de 50 km460 Nm
Momento de rodaje dinámico con una duración de la carrera de 100 km349 Nm
Momento de rodaje dinámico con una duración de la carrera de 50 km440 Nm
Valor nominal de carga dinámica con una duración de la carrera de 100 km25500 N
Valor nominal de carga dinámica con una duración de la carrera de 50 km32128 N
Valor nominal de carga estática60300 N
Valor nominal del momento de guiñada dinámico con una duración de la carrera de 50 km460 Nm
Valores nominales de momento de paso estático863 Nm
Valores nominales del momento de guiñada estático863 Nm
Valores nominales del momento de rodaje estático825 Nm
Velocidad máxima5 m/s

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?