511P20C1CG2

511P20C1CG2
511P20C1CG2

Riel perfilado, Serie 500 Bola Plataforma, Size: 20 mm, Precisión Grade, C Style, 1: aproximadamente 0,03 C Preload, Acero, Clips de fuelles Opción, G2: engrasado con Mobilux® EP2

each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Smooth, quiet movement through patented insert molded recirculation paths and optimized geometries.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[B]44 mm
[B2]12 mm
[G]7 mm
[J]25.5 mm
[L1]36 mm
[L3]49.5 mm
[M1]5.2 mm
[N]32 mm
[O]6 mm
[S2]M 5 
Altura del montaje [A]30 mm
Diámetro del rodamiento de bolas4 mm
Longitud de plataforma [L]71.5 mm
Tolerancia [A]±20 μm 
Tolerancia [B]+0.0 -0.4 mm 

Especificaciones

EspecificacionesValor
Ball/RollerBola 
Carriage/Rail/AssemblyPlataforma 
GradePrecisión 
MaterialAcero 
Número UPC662486750765 
Option (Extended
Option (G1/G2/G3)G2: engrasado con Mobilux® EP2 
Options ExtendedClips de fuelles 
Preload1: aproximadamente 0,03 C 
Style NameC: bloque estrecho 
Tamaño de riel (nominal)20 mm
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight0.5 kg

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Aceleración máxima100 m/s²
Momento de guiñada dinámico con una duración de la carrera de 100 km134 Nm
Momento de paso dinámico con una duración de la carrera de 100 km134 Nm
Momento de paso dinámico con una duración de la carrera de 50 km169 Nm
Momento de rodaje dinámico con una duración de la carrera de 100 km171 Nm
Momento de rodaje dinámico con una duración de la carrera de 50 km215 Nm
Valor nominal de carga dinámica con una duración de la carrera de 100 km14400 N
Valor nominal de carga dinámica con una duración de la carrera de 50 km18143 N
Valor nominal de carga estática31400 N
Valor nominal del momento de guiñada dinámico con una duración de la carrera de 50 km169 Nm
Valores nominales de momento de paso estático292 Nm
Valores nominales del momento de guiñada estático292 Nm
Valores nominales del momento de rodaje estático373 Nm
Velocidad máxima5 m/s

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?