511P15G2ZC

511P15G2ZC
511P15G2ZC

Riel perfilado, Serie 500 Bola Plataforma, Size: 15 mm, Precisión Grade, G Style, 2: aproximadamente 0,08 C Preload, Acero, Rascador de metal, clips de fuelles Opción, G2: engrasado con Mobilux® EP2


  • Smooth, quiet movement through patented insert molded recirculation paths and optimized geometries.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[B]34 mm
[B2]9.5 mm
[G]6 mm
[J]20.2 mm
[L3]20.6 mm
[M1]4 mm
[N]26 mm
[O]6 mm
[S2]M4 
Altura del montaje [A]24 mm
Diámetro del rodamiento de bolas3.2 mm
Longitud de plataforma [L]37.6 mm
Tolerancia [A]±20 μm 
Tolerancia [B]+0.0 -0.4 mm 

Especificaciones

EspecificacionesValor
Ball/RollerBola 
Carriage/Rail/AssemblyPlataforma 
GradePrecisión 
MaterialAcero 
Option (ExtendedZC 
Option (G1/G2/G3)G2: engrasado con Mobilux® EP2 
Options ExtendedRascador de metal, clips de fuelles 
Preload2: aproximadamente 0,08 C 
Style NameG: bloque corto estrecho 
Tamaño de riel (nominal)15 mm
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight0.2 kg

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Aceleración máxima100 m/s²
Momento de guiñada dinámico con una duración de la carrera de 100 km18 Nm
Momento de paso dinámico con una duración de la carrera de 100 km18 Nm
Momento de paso dinámico con una duración de la carrera de 50 km23 Nm
Momento de rodaje dinámico con una duración de la carrera de 100 km48 Nm
Momento de rodaje dinámico con una duración de la carrera de 50 km60 Nm
Valor nominal de carga dinámica con una duración de la carrera de 100 km5200 N
Valor nominal de carga dinámica con una duración de la carrera de 50 km6552 N
Valor nominal de carga estática8500 N
Valor nominal del momento de guiñada dinámico con una duración de la carrera de 50 km23 Nm
Valores nominales de momento de paso estático30 Nm
Valores nominales del momento de guiñada estático30 Nm
Valores nominales del momento de rodaje estático78 Nm
Velocidad máxima5 m/s

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?