511H45A1VZ

511H45A1VZ
511H45A1VZ

Riel perfilado, Serie 500 Bola Plataforma, Size: 45 mm, Alta precisión Grade, A Style, 1: aproximadamente 0,03 C Preload, Acero, Escobilla Viton adicional, rascador de metal Opción

each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Smooth, quiet movement through patented insert molded recirculation paths and optimized geometries.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[B]120 mm
[B2]37.5 mm
[F]10.5 mm
[F3]18 mm
[G]15 mm
[G1]15 mm
[J]50.8 mm
[L1]80 mm
[L2]60 mm
[L3]99.1 mm
[M1]8 mm
[N]100 mm
[O]10 mm
[P]17.5 mm
[S1]M 10 
[S2]M 12 
Altura del montaje [A]60 mm
Diámetro del rodamiento de bolas7.9 mm
Longitud de plataforma [L]137.1 mm
Tolerancia [A]±50 μm 
Tolerancia [B]+0.0 -0.4 mm 

Especificaciones

EspecificacionesValor
Ball/RollerBola 
Carriage/Rail/AssemblyPlataforma 
GradeAlta precisión 
MaterialAcero 
Número UPC662486777519 
Option (ExtendedVZ 
Options ExtendedEscobilla Viton adicional, rascador de metal 
Preload1: aproximadamente 0,03 C 
Style NameA: bloque estándar 
Tamaño de riel (nominal)45 mm
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight3.3 kg

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Aceleración máxima100 m/s²
Momento de guiñada dinámico con una duración de la carrera de 100 km1147 Nm
Momento de paso dinámico con una duración de la carrera de 100 km1147 Nm
Momento de paso dinámico con una duración de la carrera de 50 km1445 Nm
Momento de rodaje dinámico con una duración de la carrera de 100 km1466 Nm
Momento de rodaje dinámico con una duración de la carrera de 50 km1847 Nm
Valor nominal de carga dinámica con una duración de la carrera de 100 km61900 N
Valor nominal de carga dinámica con una duración de la carrera de 50 km77989 N
Valor nominal de carga estática134800 N
Valor nominal del momento de guiñada dinámico con una duración de la carrera de 50 km1445 Nm
Valores nominales de momento de paso estático2498 Nm
Valores nominales del momento de guiñada estático2498 Nm
Valores nominales del momento de rodaje estático3193 Nm
Velocidad máxima5 m/s

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?