511H35F0G2

511H35F0G2
511H35F0G2

Riel perfilado, Serie 500 Bola Plataforma, Size: 35 mm, Alta precisión Grade, F Style, 0: espacio libre Preload, Acero, G2: engrasado con Mobilux® EP2

each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Smooth, quiet movement through patented insert molded recirculation paths and optimized geometries.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[B]70 mm
[B2]18 mm
[G]12 mm
[J]48 mm
[L1]72 mm
[L3]105.1 mm
[M1]14 mm
[N]50 mm
[O]15 mm
[S2]M 8 
Altura del montaje [A]55 mm
Diámetro del rodamiento de bolas6.4 mm
Longitud de plataforma [L]137.1 mm
Tolerancia [A]±50 μm 
Tolerancia [B]+0.0 -0.4 mm 

Especificaciones

EspecificacionesValor
Ball/RollerBola 
Carriage/Rail/AssemblyPlataforma 
GradeAlta precisión 
MaterialAcero 
Número UPC662486677734 
Option (G1/G2/G3)G2: engrasado con Mobilux® EP2 
Preload0: espacio libre 
Style NameF: bloque alto largo estrecho 
Tamaño de riel (nominal)35 mm
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight2.3 kg

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Aceleración máxima100 m/s²
Momento de guiñada dinámico con una duración de la carrera de 100 km891 Nm
Momento de paso dinámico con una duración de la carrera de 100 km891 Nm
Momento de paso dinámico con una duración de la carrera de 50 km1123 Nm
Momento de rodaje dinámico con una duración de la carrera de 100 km867 Nm
Momento de rodaje dinámico con una duración de la carrera de 50 km1092 Nm
Valor nominal de carga dinámica con una duración de la carrera de 100 km46700 N
Valor nominal de carga dinámica con una duración de la carrera de 50 km58838 N
Valor nominal de carga estática110300 N
Valor nominal del momento de guiñada dinámico con una duración de la carrera de 50 km1123 Nm
Valores nominales de momento de paso estático2104 Nm
Valores nominales del momento de guiñada estático2104 Nm
Valores nominales del momento de rodaje estático2048 Nm
Velocidad máxima5 m/s

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?