511H30D2DN

511H30D2DN
511H30D2DN

Riel perfilado, Serie 500 Bola Plataforma, Size: 30 mm, Alta precisión Grade, D Style, 2: aproximadamente 0,08 C Preload, Acero con cromado denso fino, Depósito de aceite Opción


  • Smooth, quiet movement through patented insert molded recirculation paths and optimized geometries.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[B]60 mm
[B2]16 mm
[G]11 mm
[J]35.9 mm
[L1]60 mm
[L3]91.4 mm
[M1]7 mm
[N]40 mm
[O]8 mm
[S2]M 8 
Altura del montaje [A]42 mm
Diámetro del rodamiento de bolas5.6 mm
Longitud de plataforma [L]119.4 mm
Tolerancia [A]±50 μm 
Tolerancia [B]+0.0 -0.4 mm 

Especificaciones

EspecificacionesValor
Ball/RollerBola 
Carriage/Rail/AssemblyPlataforma 
GradeAlta precisión 
MaterialAcero con cromado denso fino 
Option (D)cromado resistente 
Option (Extended
Options ExtendedDepósito de aceite 
Preload2: aproximadamente 0,08 C 
Style NameD: bloque largo estrecho 
Tamaño de riel (nominal)30 mm
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight1.5 kg

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Aceleración máxima100 m/s²
Momento de guiñada dinámico con una duración de la carrera de 100 km589 Nm
Momento de paso dinámico con una duración de la carrera de 100 km589 Nm
Momento de paso dinámico con una duración de la carrera de 50 km742 Nm
Momento de rodaje dinámico con una duración de la carrera de 100 km599 Nm
Momento de rodaje dinámico con una duración de la carrera de 50 km755 Nm
Valor nominal de carga dinámica con una duración de la carrera de 100 km35300 N
Valor nominal de carga dinámica con una duración de la carrera de 50 km44475 N
Valor nominal de carga estática83300 N
Valor nominal del momento de guiñada dinámico con una duración de la carrera de 50 km742 Nm
Valores nominales de momento de paso estático1390 Nm
Valores nominales del momento de guiñada estático1390 Nm
Valores nominales del momento de rodaje estático1414 Nm
Velocidad máxima5 m/s

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?